MAX14857
MAX14857
推荐用于新设计5kVRMS隔离、500kbps/25Mbps全双工、RS-485/RS-422收发器,具有±35kV ESD保护和集成变压器驱动器
业内最可靠的隔离RS-485
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高度集成度简化设计
- 集成了一个LDO用于电缆侧供电
- 集成变压器驱动器,将功率传递至电缆侧,150mA负载时的效率高达80%
- 高性能收发器支持灵活的设计
- 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
- 500kpbs (MAX14857)/25Mbps (MAX14859)最大数据率
- 总线上允许挂接多达128片器件
- 集成保护,支持可靠的通信
- 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
- 5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
- 1200VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 848VRMS最大工作隔离电压(VIOWM)
- 额定工作电压下的寿命长于30年
- 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
- 热关断
MAX14857/MAX14859是隔离型RS-485/RS-422收发器,可为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供5000VRMS (60s)电隔离。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达500kbps (MAX14857)或25Mbps (MAX14859)的可靠通信。
器件内部集成了一个450kHz变压器驱动器,驱动外部变压器将功率传递至收发器的电缆侧。内置一个LDO为IC的电缆侧供电提供简单、空间节省的结构。
器件包括一路驱动和一路接收。接收器为¼单位负载,允许一条共用总线上挂接多达128个收发器。
集成有效的故障防护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。欠压锁定功能,使当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,禁止驱动器。
驱动器输出和接收器输入具有高达±35kV对电缆侧GNDB的静电放电(ESD)保护,满足人体模式标准(HBM)要求。
MAX14857/MAX14859采用宽体16引脚SOIC封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- HVAC
- 工业自动控制
- 电表
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14857GWE+ | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX14857GWE+T | 16-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14857的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论