MAX14852

推荐用于新设计

2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps全双工 RS-485/RS-422收发器,具有±35kV ESD保护

业界最可靠的隔离RS-485

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 集成LDO用于电缆侧电源
    • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
    • 500kpbs (MAX14852)/25Mbps (MAX14854)最大数据率
    • 总线上允许挂接多达128片器件
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
    • 2.75kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
    • 445VRMS最大工作隔离电压(VIORM)
    • 额定工作电压下的寿命长于30年
    • 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
MAX14852
2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps全双工 RS-485/RS-422收发器,具有±35kV ESD保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX148X1EVKIT

MAX14852 / MAX14854 / MAX14856 和MAX14858 评估板

特性和优点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估RS-485/RS-422
  • 高达5000VRMS隔离电压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX148X1评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14852隔离型RS-485/RS-422收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电,具有板载隔离型电源为电路的二次侧供电。

MAX148X1评估板也可用于评估MAX14854、MAX14856和MAX14858。

应用

  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器

MAX148X1EVKIT
MAX14852 / MAX14854 / MAX14856 和MAX14858 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14852的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览