MAX14851

量产

六通道数字隔离器

业界首款单芯片600VRMS数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完备的数字隔离方案
    • 600VRMS隔离,可持续长达60s
    • 单向输出具有短路保护
    • 200VRMS工作隔离电压
    • 四路单向信号通路:2入/2出
    • 两路双向漏极开路信号通路
    • 50Mbps(最大值)单向速率
    • 2Mbps(最大值)双向速率
  • 兼容众多接口标准
    • I2C
    • SPI
    • RS-232、RS-485/RS-422
    • SMBus、PMBus接口
MAX14851
六通道数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX14851EVKIT

MAX14851 评估板

特性和优点

  • 采用单电源供电
  • 600VRMS隔离电压,可持续60s
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14851评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14851六通道数字隔离器,器件采用16引脚QSOP封装。评估板具有板载隔离电源,由单电源供电。

应用

  • 电池管理
  • 工业控制系统
  • I2C, SPI, RS-232/422/485隔离接口
  • 医疗系统
  • 电信系统

MAX14851EVKIT
MAX14851 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14851的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览