MAX14842
MAX14842
量产6通道数字电平转换器
多通道、具有不同参考地的数字信号电平转换器,采用微小的(4mm x 4mm) TQFN封装,大幅缩减BOM清单
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 允许高达+72V的地电位差
- 四路单向通道:两路输入/两路输出
- 两路双向通道
- I²C兼容
- 支持I²C时钟扩展
- 单向通道数据速率:30Mbps
- 双向通道数据速率:2Mbps
- +3.3V至+5V电平转换
- 欠压锁定
- 4mm x 4mm、16引脚TQFN封装
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX14842能够在两个参考地电位相差最高72V的区域之间进行数字信号转换。器件集成了六个通信通道:两个双向通道和四个单向通道。四个单向通道在每个方向分别提供两个通道。器件由两路电源供电,分别定义相对于各自地平面的逻辑电平。
MAX14842的四个单向通道可支持高达30Mbps的数据速率,两个双向通道支持2Mbps的数据速率。双向通道提供开漏输出,适用于I²C信号。双向通道支持I²C时钟扩展和热插拔。
欠压锁定确保在上电、断电及电源变化时,输出引脚具有确定动作。必须保证0V ≤ (VGNDB - VGNDA) ≤ 72V,使器件保持正常工作。注意,GNDB必须大于或等于GNDA。
MAX14842采用16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 电池管理
- null
- 医疗系统
- null
- 电信系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14842ATE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX14842ATE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX14842ATE+ | 量产 | |
MAX14842ATE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论