MAX14828

量产

低功耗、超小型IO-Link器件收发器

低功耗、超小型、坚固耐用的IO-Link收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗,支持小型传感器
    • 驱动器导通电阻:1.2Ω(典型值)
    • 驱动100mA负载时,功耗为50mW(典型值)
  • 高可配置性和集成度高,减少了SKU
    • 24V辅助数字输入
    • 可选择驱动器电流:50mA至250mA
    • SPI或引脚控制接口,用于配置和监控
    • 多路复用SPI/UART接口选项
    • 5V和3.3V线性稳压器
    • 可选的外部晶体管支持更高的稳压器负载
    • 集成LED驱动器
    • 与MAX14827A引脚和软件兼容
  • 稳健通信
    • 接口和电源引脚的绝对最大额定值为65V,因此可实现灵活的TVS保护
    • 毛刺滤波器有助于提高突发恢复能力和减少噪声
    • 热关断
    • 热插拔电源保护
    • 所有传感器接口输入/输出的反极性保护
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX14828
低功耗、超小型IO-Link器件收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
IO-Link 1
MAX14827A 量产 低功耗、超小尺寸、双驱动、IO-Link器件收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14828EVKIT

MAX14828评估套件

特性和优点

  • IO-Link兼容器件收发器
  • IO和SPI接口端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14828评估套件(EV套件)由MAX14828评估板组成,该电路板是装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX14828 IO-Link®设备收发器。

 

应用

  • 工业传感器
  • IO-Link传感器和驱动器
  • 安全应用

MAX14828EVKIT
MAX14828评估套件

参考电路

MAXREFDES164
MAXREFDES164 参考设计

IO-Link Local Temperature Sensor

特性和优点

  • IEC 61131-9
  • TMG TE IO-Link Stack or TEConcept IO-Link Stack
  • IO-Link version 1.1 compliant
  • Measures Temperature from -40°C to +105°C with ±1.5°C Accuracy
MAXREFDES173
MAXREFDES173 参考设计

IO-Link Local Temperature Sensor

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • IQ2 Development IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Measures Temperature from −40°C to +85°°C with ±1.75°C Accuracy
MAXREFDES164
IO-Link Local Temperature Sensor
MAXREFDES173
IO-Link Local Temperature Sensor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14828的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览