MAX14819A

量产

双通道IO-Link主机收发器,集成成帧器和L+电源控制器

超低功耗、高鲁棒性、双通道IO-Link主机收发器,集成成帧器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗结构
    • 1Ω (典型值)驱动器导通电阻
    • 1.9mA (典型值)双通道总电源电流
    • 限流器,15mV检测电压
  • 集成IO-Link成帧器无需外部UART
    • 集成循环定时器减轻微控制器的时间关键任务
  • 高度可配置、高度集成减少SKU
    • 2路类型1/类型3辅助数字输入
    • 支持npn传感器
    • 两个24V传感器电源控制器,包括:
      • 大电容负载充电能力
      • 2A及更高负载电流
  • 集成保护,支持可靠的系统
    • 所有接口引脚上提供极性反接保护
    • C/Q和DI完全符合IEC 61131-2标准
    • C/Q兼容IO-Link 1.1.2
    • L+和C/Q上提供反向电流阻塞
    • 65V绝对最大额定值,提高TVS灵活性
    • 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹跳
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • MAX14819A
    双通道IO-Link主机收发器,集成成帧器和L+电源控制器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX14819EVKIT

    MAX14819 评估板

    特性和优点

    • IO-Link兼容设备收发器
    • IO和SPI接口端子
    • Windows 7兼容软件
    • USB-PC连接
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全装配并经过测试

    产品详情

    MAX14819评估板(EV kit)包括评估电路板和软件。评估板为完全装配并经过测试的电路板,评估MAX14819双通道IO-Link® 主机收发器。

    评估板包括兼容Windows® 7的软件,为熟悉器件特性提供图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A至micro-B电缆连接到PC。

    应用

    • IO-Link网关
    • IO-Link主机系统

    MAX14819EVKIT
    MAX14819 评估板

    参考电路

    MAXREFDES277# Block Diagram
    MAXREFDES277 参考设计

    Two-Channel IO-Link Master in Pmod Form Factor

    特性和优点

    • IEC 61131-9 Compliant
    • Pmod Form Factor
    • Optimized for Use with Trinamic MicroPython TMCM-0960-MotionPy V21

    Applications

  • Industrial Automation
  • Smart Sensors and Actuator Modules
  • Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control Systems (DCS)
  • MAXREFDES277
    Two-Channel IO-Link Master in Pmod Form Factor

    最新评论

    近期浏览