MAX14747
MAX14747
量产使用Smart Power Selector锂离子充电器进行USB检测
用于USB充电和充电器检测的单芯片解决方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 灵活的系统设计,可采用任何USB充电器源工作
- 符合USB电池充电器规范1.2修订版要求
- 支持专有USB充电源,包括Apple
- 支持D+/D-偏置电压
- 易于实施锂离子电池充电
- Smart Power Selector
- USB 2.0规范,完全符合无电电池/弱电池充电的要求
- JEITA充电保护
- 热保护
- 内置用于管理连接USB D+/D-开关
- 集成高水平的保护
- VB上可承受28V输入
- 对CDP和CDN提供±15kV人体模型ESD保护
MAX14746/MAX14747是一系列USB充电器检测器,集成了Smart Power Selector™线性充电器解决方案,为充电和充电器检测提供单芯片解决方案。
MAX14746/MAX14747充电器检测器符合USB电池充电器检测1.2修订版*,能够检测多种USB电池充电方法,包括标准下游端口(SDP)、充电下游端口(CDP)和专用充电器端口(DCP)。这些器件还可以检测常见的专有充电适配器,包括Apple适配器。
MAX14746/MAX14747电池充电器具有Smart Power Selector工作模式,支持在电池没电或无电池的情况下工作。这些器件根据检测到的充电器源类型限制USB VBUS电流。如果充电器电源无法为整个系统负载供电,则智能电源控制电路会从电池为系统负载补充电流。
这些器件可防止高达28V的过压故障。
该系列的USB充电器检测器提供多种选项,例如在上电状态方面存在微小差异。这些差异在本数据手册通篇都有注明。
例如,上电状态有五个存在微小差异的选项。这些器件采用25引脚、0.4mm间距晶圆级封装(WLP),在-40°C至+85°C扩展级温度范围内符合规范。
应用
- 便携式消费电子设备
- 便携式数码相机
- 便携式数码摄像机
- 便携式工业设备
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
MAX14747EWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14747EWA+T | 25-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14747的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论