MAX14585
MAX14585
最后购买期限高速USB和音频开关,可处理负信号并提供高压VBUS检测
小尺寸、高性能USB开关,集成低功耗和高ESD保护特性
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低功耗
- 低电源电流:7µA (典型值)
- 2.7V至5.5V单电源VCC供电
- 设计灵活
- 双电源架构:VB和VCC
- ANO_通道优先控制输入
- 高度集成
- VB输入可达28V,VBUS检测自动选择UNC_
- 两个通道(UNC_和ANO_)均具有低电容特性,支持高速USB
- ANO_通道可无失真通过低至-1.8V的负信号
- 3Ω (典型值)导通电阻
- 960MHz带宽
- 音频通道具有0.04% THD+N
- COM1、COM2提供±15kV人体模式(HBM) ESD保护
- 节省电路板面积
- 内部旁路电阻减小咔嗒/噼噗声(MAX14585)
- 10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
MAX14585/MAX14585A是具有高ESD保护的双刀双掷(DPDT)开关,可以切换多路高速(480Mbps) USB和模拟信号(如交流耦合音频信号或视频信号)。这些器件具备便携式电子产品对高性能开关所需的低导通电容(CON)、低导通电阻(RON),内部负电源允许通过低于地电位至-1.8V的音频信号。器件还可处理低速/全速USB信号,工作电压为2.7V至5.5V。
器件具有VBUS检测输入(VB),可处理高达28V的电压,一旦检测到有效的VBUS信号(VB > VVBDET),将自动切换到USB信号通路。当电池过放电时,如果VB大于4.5V,可由V B为器件供电。MAX14585在音频通路具有内部旁路电阻,可减小输出端的咔嗒/噼噗声。
MAX14585/MAX14585A采用节省空间的10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- PDA和手持设备
- 平板PC
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14585EVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14585EVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论