MAX14502

量产

高速USB至SD读卡器,提供旁路控制

在FS-USB应用中增加高速USB功能,无需软件驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容USB 2.0高速和全速模式
  • 支持SDHC卡
  • 内部高速USB SD读卡器减轻了µP的负荷
  • 片上端接和上拉电阻
  • 支持的时钟输入频率
    • 26MHz、19.2MHz、13MHz和12MHz
  • 内部时钟方波电路,允许采用低幅度TCXO信号
  • 无需电源排序
  • 兼容+1.8V至+3.3V I/O主机微处理器
  • 简单的控制模式,只需单个GPIO
  • 为两个SD卡提供所需的I²C控制
  • 片上上电复位/欠压复位
MAX14502
高速USB至SD读卡器,提供旁路控制
MAX14500, MAX14501, MAX14502, MAX14503: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14502EVKIT

MAX14502评估板

特性和优点

  • 简单控制模式和I²C控制模式
  • 板载SD卡槽、A类USB以及B类USB连接器
  • 默认19.2MHz输入时钟,提供可选输入时钟连接器
  • 提供外部微处理器连接
  • Windows 2000/XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • 板载USB至I²C桥
  • USB供电(提供电缆)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14502评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14502高速USB至SD读卡器。评估板带有Windows® 2000/XP以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX14502的特性提供了简易的图形用户界面(GUI)。

MAX14502评估板具有内置USB至I²C桥,允许PC访问MAX14502内部的I²C寄存器,同时为评估板供电。

MAX14502评估板PCB出厂时安装了MAX14502AETL+。评估板还可以直接替换MAX14502AETL+,并根据所用的器件改变晶体振荡器频率或在SMA连接器上连接适当的外部时钟,对MAX14500AETL+、MAX14501AETL+以及MAX14503AETL+进行评估。申请MAX14500AETL+、MAX14501AETL+和MAX14503AETL+的免费样品,请与厂商联系。

应用

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • GPS
  • MP3播放器
  • PDA

MAX14502EVKIT
MAX14502评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览