MAX14436

推荐用于新设计

四通道、快速、低功耗、5kVRMS数字隔离器

业界快速的低功耗数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为快速数字信号提供稳健的电气隔离
    • 200Mbps数据速率
    • 可耐受5kVRMS,持续60s (VISO)
    • 可持续耐受848VRMS(VIOWM)
    • 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
    • 高CMTI性能(50kV/µs,典型值)
  • 低功耗
    • VDD = 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.1mW
    • VDD = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.5mW
  • 提供各种选项以支持广泛的应用
    • 2种数据速率(25Mbps、200Mbps)
    • 3种通道方向配置
    • 2种输出默认状态(高电平/低电平)
MAX14436
四通道、快速、低功耗、5kVRMS数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX14435FWEVKIT

MAX14434/MAX14435/MAX14436的评估套件

特性和优点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 四个单向通道,提供3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保为宽体SOIC封装提供高达5kVRMS的隔离,持续60s

产品详情

MAX14434–MAX14436评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14434–MAX14436四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板以支持MAX14434–MAX14436系列的不同通道方向配置。所有评估板均支持宽体16引脚SOIC封装类型。评估套件选项参见表1。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX14434FWEVKIT#配有MAX14434FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14434BAWE+、MAX14434CAWE+、MAX14434EAWE+。MAX14435FWEVKIT#配有MAX14435FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14435RAWE+、MAX14435SAWE+、MAX14435UAWE+和MAX14435VAWE+。

MAX14436WEVKIT#配有MAX14436FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14436BAWE+、MAX14436CAWE+、MAX14436EAWE+。

 

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 医疗系统

eval board
MAX14436FWEVKIT

MAX14434/MAX14435/MAX14436的评估套件

特性和优点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 四个单向通道,提供3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保为宽体SOIC封装提供高达5kVRMS的隔离,持续60s

产品详情

MAX14434–MAX14436评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14434–MAX14436四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板以支持MAX14434–MAX14436系列的不同通道方向配置。所有评估板均支持宽体16引脚SOIC封装类型。评估套件选项参见表1。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX14434FWEVKIT#配有MAX14434FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14434BAWE+、MAX14434CAWE+、MAX14434EAWE+。MAX14435FWEVKIT#配有MAX14435FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14435RAWE+、MAX14435SAWE+、MAX14435UAWE+和MAX14435VAWE+。

MAX14436WEVKIT#配有MAX14436FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14436BAWE+、MAX14436CAWE+、MAX14436EAWE+。

 

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 医疗系统

eval board
MAX14434FWEVKIT

MAX14434/MAX14435/MAX14436的评估套件

特性和优点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 四个单向通道,提供3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保为宽体SOIC封装提供高达5kVRMS的隔离,持续60s

产品详情

MAX14434–MAX14436评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14434–MAX14436四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板以支持MAX14434–MAX14436系列的不同通道方向配置。所有评估板均支持宽体16引脚SOIC封装类型。评估套件选项参见表1。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX14434FWEVKIT#配有MAX14434FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14434BAWE+、MAX14434CAWE+、MAX14434EAWE+。MAX14435FWEVKIT#配有MAX14435FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14435RAWE+、MAX14435SAWE+、MAX14435UAWE+和MAX14435VAWE+。

MAX14436WEVKIT#配有MAX14436FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14436BAWE+、MAX14436CAWE+、MAX14436EAWE+。

 

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 医疗系统

MAX14435FWEVKIT
MAX14434/MAX14435/MAX14436的评估套件
MAX14436FWEVKIT
MAX14434/MAX14435/MAX14436的评估套件
MAX14434FWEVKIT
MAX14434/MAX14435/MAX14436的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14436的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览