MAX14431

推荐用于新设计

四通道、快速、低功耗、3.75kVRMS数字隔离器

业界首款快速、低功耗、3.75kVRMS数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为高速数字信号提供可靠的电气隔离
    • 数据率高达200Mbps
    • 可承受3RMS达60s (VISO)
    • 连续承受445VRMS (VIOWM)
    • GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
    • 高CMTI (50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • 1.1mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
    • 3.5mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
  • 多种选项,支持多种应用
    • 2种数据率(25Mbps、200Mbps)
    • 3种通道方向配置
    • 2种默认输出状态(高或低电平)
MAX14431
四通道、快速、低功耗、3.75kVRMS数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX14430FSEVKIT

MAX14430/MAX14431/MAX14432评估板

特性和优点

  • 宽范围传输速率(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V宽输入电源范围
  • 确保3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),60s

产品详情

MAX14430-MAX14432评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14430-MAX14432四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持MAX14430-MAX14432系列不同的通道方向配置。评估板均采用窄体16引脚SOIC封装器件。请参考表1评估板选项。评估板由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。MAX14430FSEVKIT#已安装MAX14430FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#已安装MAX14431FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:
MAX14431BASE+, MAX14431CASE+
MAX14431EASE+, MAX14431RASE+
MAX14431SASE+, MAX14431UASE+,

MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#已安装MAX14432FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

eval board
MAX14431FSEVKIT

MAX14430/MAX14431/MAX14432评估板

特性和优点

  • 宽范围传输速率(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V宽输入电源范围
  • 确保3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),60s

产品详情

MAX14430-MAX14432评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14430-MAX14432四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持MAX14430-MAX14432系列不同的通道方向配置。评估板均采用窄体16引脚SOIC封装器件。请参考表1评估板选项。评估板由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。MAX14430FSEVKIT#已安装MAX14430FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#已安装MAX14431FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:
MAX14431BASE+, MAX14431CASE+
MAX14431EASE+, MAX14431RASE+
MAX14431SASE+, MAX14431UASE+,

MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#已安装MAX14432FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

eval board
MAX14432FSEVKIT

MAX14430/MAX14431/MAX14432评估板

特性和优点

  • 宽范围传输速率(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V宽输入电源范围
  • 确保3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),60s

产品详情

MAX14430-MAX14432评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14430-MAX14432四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持MAX14430-MAX14432系列不同的通道方向配置。评估板均采用窄体16引脚SOIC封装器件。请参考表1评估板选项。评估板由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。MAX14430FSEVKIT#已安装MAX14430FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#已安装MAX14431FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:
MAX14431BASE+, MAX14431CASE+
MAX14431EASE+, MAX14431RASE+
MAX14431SASE+, MAX14431UASE+,

MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#已安装MAX14432FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

MAX14430FSEVKIT
MAX14430/MAX14431/MAX14432评估板
MAX14431FSEVKIT
MAX14430/MAX14431/MAX14432评估板
MAX14432FSEVKIT
MAX14430/MAX14431/MAX14432评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14431的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论