MAX14430
MAX14430
推荐用于新设计四通道、快速、低功耗、3.75kVRMS数字隔离器
业界首款快速、低功耗、3.75kVRMS数字隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 为高速数字信号提供可靠的电气隔离
- 数据率高达200Mbps
- 可承受3RMS达60s (VISO)
- 连续承受445VRMS (VIOWM)
- GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
- 高CMTI (50kV/μs,典型值)
- 低功耗
- 1.1mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
- 3.5mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
- 多种选项,支持多种应用
- 2种数据率(25Mbps、200Mbps)
- 3种通道方向配置
- 2种默认输出状态(高或低电平)
MAX14430–MAX14432为四通道、快速、低功耗、数字电隔离器,采用Maxim专利技术。这些器件在不同电源域之间传输数字信号,在1Mbps数据率和1.8V电源电压下,每通道功耗低至0.58mW。MAX14430/1/2隔离电压额定值为3.75kVRMS,60s。对于要求5kVRMS隔离的应用,请参考MAX14434-MAX14436。
MAX14430–MAX14432系列提供种通道方向配置,以满足任何形式的4通道设计,包括SPI、RS-232、RS-485和数字I/O应用。MAX14431R/S/U/V的A侧输出使能为低电平有效,由于/CS信号可直接使能隔离器上的MISO信号,使其成为共用隔离SPI总线端口的理想选择。该系列的其他器件为传统的高电平使能。
器件可提供25Mbps或200Mbps最大数据率,以及默认高电平或低电平输出。未施加输入或输入开路条件下的输出为默认状态。每种选项对应的后缀,请参见定购信息。隔离器每侧可接受1.71V至5.5V的独立电源,提供电平转换附加功能。
MAX14430–MAX14432采用16引脚窄体SOIC封装,爬电距离和间隙为4mm。封装材料CTI值为600V,具有1级爬电距离指标。所有器件额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 隔离型RS-485/RS-422、CAN
- 隔离SPI接口
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14430CASE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14430CASE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14430EAEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX14430EAEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14430的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论