MAX14130

推荐新设计使用

四通道、 1kVRMS、2.75kVRMS及3.75kVRMS数字隔离器

业内最快、最灵活的数字隔离器,允许直接连接至低压(1.8V)器件

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可靠的数字信号电隔离
    • 可承受3.75kVRMS达60s (VISO)
    • 连续承受445VRMS (VIOWM)
    • 630VP重复峰值电压(VIORM)
    • 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
  • 直接连接绝大多数微控制器和FPGA
    • 支持1.71V至5.5V电源
  • 多种选项支持宽范围应用
    • 3种数据率(1Mbps、25Mbps、150Mbps)
    • 3种通道方向配置
    • 2种默认状态(高或低电平)
    • 2种封装(4mm或8mm爬电距离和间隙)
  • 高数据率下低功耗
    • 1.8V时:
      • 2.5mA /通道(典型值)@ 1Mbps
      • 5.25mA /通道(典型值)@ 100Mbps
    • 3.3V时:
      • 2.6mA /通道(典型值)@ 1Mbps
      • 7.1mA /通道(典型值)@ 100Mbps
MAX14130
四通道、 1kVRMS、2.75kVRMS及3.75kVRMS数字隔离器
MAX149328503.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1493XWEVKIT

MAX14930/MAX14931/MAX14932/MAX14934/MAX14935和MAX14936评估板

特性和优点

  • 易用性
    • 通过微型USB或测试点供电
    • SMA连接器连接外部设备
  • 保证高达5kVRMS隔离(适用于宽体SOIC版本)
    • 也可评估2.75KVRMS版本。

产品详情

MAX1493X评估板(EV kit)演示16引脚、SOIC表贴封装MAX1493X 4通道、单相、数字隔离器的功能。评估板具有两个独立的隔离电源,可独立调节至+5V。

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用多通道隔离应用
  • 隔离SPI、RS-232、RS-485/RS-422
  • 医疗系统

MAX1493XSEVKIT

MAX14930/MAX14931/MAX14932/MAX14934/MAX14935和MAX14936评估板

特性和优点

  • 易用性
    • 通过微型USB或测试点供电
    • SMA连接器连接外部设备
  • 保证高达5kVRMS隔离(适用于宽体SOIC版本)
    • 也可评估2.75KVRMS版本。

产品详情

MAX1493X评估板(EV kit)演示16引脚、SOIC表贴封装MAX1493X 4通道、单相、数字隔离器的功能。评估板具有两个独立的隔离电源,可独立调节至+5V。

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用多通道隔离应用
  • 隔离SPI、RS-232、RS-485/RS-422
  • 医疗系统

MAX1493XWEVKIT
MAX14930/MAX14931/MAX14932/MAX14934/MAX14935和MAX14936评估板
MAX1493XSEVKIT
MAX14930/MAX14931/MAX14932/MAX14934/MAX14935和MAX14936评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14130的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览