MAX13411E
MAX13411E
量产RS-485收发器,集成低压差稳压器和AutoDirection控制
业内首款集成了低压差稳压器和AutoDirection功能的收发器,节省一个控制通道
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- +6V至+28V宽输入电源范围
- +5V输出,可向外部电路提供高达20mA电流
- 内部LDO
- 低至65µA (典型)关断电源电流
- 扩展的ESD保护
- ±15kV人体模型(MAX13412E/MAX13413E)
- ±14kV人体模型(MAX13410E/MAX13411E)
- 1/8单元负载,允许多达256个收发器挂接在一个总线上
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 失效保护
- 摆率限制和高速两种版本
- 全速版本数据速率可高达16Mbps
MAX13410E–MAX13415E是半双工RS-485/RS-422兼容的收发器,为隔离应用而优化。这些器件提供一个内部低压差稳压器(LDO)、一路驱动器和一路接收器。内部LDO使器件可以工作在高达28V的非稳压电源。AutoDirection功能减少了隔离应用中需要的光隔离器的数量。其他特性包括增强型的ESD保护、失效保护电路、摆率限制和全速工作。
MAX13410E–MAX13415E内部LDO产生5V ±10%的电源电压,为内部电路供电。MAX13412E–MAX13415E将5V输出至VREG,可为其他的外部电路提供高达20mA驱动能力,进一步减少了外部器件。MAX13410E/MAX13411E没有5V输出,提供工业标准的引脚排列,很容易替代现有设计中的器件。
MAX13410E–MAX13415E具有1/8单位负载接收器输入阻抗,允许多达256个收发器挂接在总线上。所有驱动器输出提供人体模型的ESD保护。这些器件还包括失效保护电路(仅MAX13410E/MAX13411E/MAX13414E/MAX13415E),在接收器输入开路或短路时确保输出逻辑高电平。当挂接在总线上的所有发送器均被禁止(高阻态)时,接收器输出逻辑高电平。
MAX13412E/MAX13413E提供Maxim专有的AutoDirection控制。这种架构省去了DE和/RE控制信号。在隔离应用中,该架构减少了所需光电隔离器的数量,从而降低了成本,减小了系统的尺寸。
MAX13410E/MAX13412E/MAX13414E提供降低摆率的驱动器,大大减小EMI和不恰当的电缆端接所引起的反射,实现500kbps的无误码数据传输。MAX13411E/MAX13413E/MAX13415E驱动器不提供摆率限制,可提供高达16Mbps的传输速率。
MAX13410E–MAX13415E提供8引脚SO封装,具有裸焊盘以提高功率耗散。器件工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 工业设备
- 隔离型RS-485接口
- 电信设备
- 电表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13411EESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13411E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论