MAX13487E

量产

半双工RS-485/RS-422收发器,带有自动选向控制

利用AutoDirection省去隔离控制通道

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +5V工作电压
  • 自动选向控制功能在传输过程中可自动使能驱动器
  • 用于电信设备的热插拔
  • 增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13487E)
  • 高速器件(MAX13488E)允许高达16Mbps的传输速率
  • 为RS-485 I/O引脚提供±15kV人体模型的增强型ESD保护
  • 具有1/4单位负载,允许多达128个收发器挂接在一个总线上
  • 8引脚SO封装
MAX13487E
半双工RS-485/RS-422收发器,带有自动选向控制
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX13487EEVKIT

MAX13487E和MAX13488E评估板

特性和优点

  • 演示MAX13487E的自动选向功能
  • 按照2500VRMS隔离设计
  • 1/4 RS-485单位负载
  • 半双工RS-485/RS-422通信速率可达500kbps
  • +5V直流输入
  • 隔离+5V输出
  • 中心抽头全波整流输出
  • 420kHz开关频率
  • 输出电流限制和热关断
  • 低成本、内置FET的H桥设计
  • 还可以评估MAX13488E (替换IC)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13487E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,板上安装了具有ESD保护和自动选向控制的半双工RS-485/RS-422收发器。评估板采用差分驱动器和接收器。RS-485总线接收器输入阻抗为1/4单位负载,通信速率可达500kbps。评估板可以演示MAX13487E的自动选项和降低驱动器摆率等功能。评估板还可以评估MAX13488E IC,通信速率可达16Mbps。

MAX256 H桥DC/DC转换器为收发器供电,用于MAX13487E RS-485/RS-422电路的隔离侧供电,H桥设计有效降低了输入纹波电流和辐射噪声。隔离型H桥DC-DC转换器工作在420kHz,评估板电路的输入电源可以由+5V直流电源提供。

DC-DC转换电路利用表面贴装变压器提供电气隔离,全波整流器为MAX13487E提供稳定的+5V。MAX1659低压差线性稳压器(LDO)提供稳压输出,电流可达300mA。输出电流限制和热关断确保隔离RS-485/RS-422收发器和电源电路的可靠工作。收发器、电源电路以及PCB按照2500VRMS隔离设计。

应用

  • 自动HVAC系统
  • 工业控制
  • 工业电机驱动
  • 隔离型RS-485接口
  • 电表

MAX13487EEVKIT
MAX13487E和MAX13488E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13487E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览