MAX13342E
MAX13342E
量产3线接口、全速USB收发器,带或不带内部串联电阻
3线接口、全速(12Mbps) USB收发器,采用小尺寸UCSP封装(1.5mm x 2mm)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- USB 2.0 (全速、12Mbps)兼容收发器
- 内部上拉
- VBUS检测
- 内部串联电阻(MAX13345E)
- D+、D-以及VBUS上±15kV (HBM) ESD保护
- 枚举输入控制D+上拉电阻
- 支持3线DAT/SE0接口
- +2.3V至+3.6V接口电压(VL)
- 无需电源排序
- 低USB输出阻抗(MAX13342E)
USB兼容的收发器MAX13342E/MAX13345E设计为仅需最小的电路板面积和外部元件数量,就可为低压ASIC接口提供USB连接。该系列器件完全兼容USB 2.0规范,可全速(12Mbps)工作。收发器包括内部3.3V稳压器、D+端1.5kΩ内部上拉电阻以及内置±15kV ESD保护电路用于保护USB I/O端口(D+,D-)。MAX13345E还具有内部串联电阻,允许这些器件直接与USB连接器相连。
该系列器件可使用最低+2.3V的逻辑电源电压工作,以确保兼容低压ASIC。低功耗模式可以将电流消耗降低至小于45µA。枚举功能允许器件在插入时从逻辑上与总线断开。
MAX13342E具有可控制的D+/D-端输出阻抗(2Ω最大值),允许使用外部开关将两个不同的USB设备连接至一个USB连接器。MAX13345E的D+/D-端具有43.5Ω (最大值)内部电阻,可直接与USB连接器相连。
MAX13342E/MAX13345E具有DAT和SE0接口信号。这些收发器提供USB检测功能,监视USB的VBUS是否存在并通过信号指示该状态。
该系列器件工作于扩展的-40°C至+85°C温度范围,提供UCSP™、2.0mm x 1.5mm和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数据托架
- MP3播放器
- PC外设
- PDA
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13342EETD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX13342EETD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX13342EETD+ | 量产 | |
MAX13342EETD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13342e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论