MAX13052
MAX13052
推荐新设计使用工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)收发器,具有±80V故障保护。这些产品可理想用于需要过压保护的汽车与工业网络,该系列CAN收发器用于CAN协议控制器和CAN总线物理层的连接。这些器件可以用于+12V/+42V电池、汽车与DeviceNet®应用,需要高达1Mbps数据速率。
CAN收发器输入共模范围大于±12V,超出-2V至+7V的ISO11898规范,并具有±8kV ESD保护,非常适合要求苛刻的汽车与工业环境。
CAN收发器提供主导超时功能,若TXD输入保持低电平的时间超过1ms,可以防止CAN控制器错误地将总线箝位至主导电平。MAX13050/MAX13052提供SPLIT引脚,用来稳定逆向共模电压。MAX13052还具有斜率控制模式,用于为高达500kbps的数据速率设置发送摆率。MAX13053具有静止模式,可禁用发送器;MAX13053具有基准输出,可以为具有差分比较器的老式CAN控制器提供偏置;MAX13054具有独立的逻辑电源输入VCC2,允许与+3.3V微控制器接口。
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054采用8引脚SO封装,工作在-40°C至+85°C与-40°C至+125°C温度范围。
应用
- DeviceNet节点
- 工业
- 中等或重型汽车系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13052ASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX13052ASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX13052ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX13052ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
汽车接口(CAN、音频) 1 | ||
MAX3050 | 量产 | ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13052的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论