MAX13050

推荐新设计使用

工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全兼容于ISO11898标准
  • IBEE条件下符合±8kV ESD IEC 61000-4-2接触放电测试标准
  • ±80V故障保护
  • 兼容于+3.3V逻辑(MAX13054)
  • 高达1Mbps的高速模式
  • 斜率控制模式(MAX13052)
  • 共模范围大于±12V
  • 低电流待机模式
  • 静止模式(MAX13053)
  • 热关断
  • 短路保护
  • 发送(TXD)数据主导超时
  • 电流限制
  • SPLIT引脚(MAX13050/MAX13052)
  • MAX13050
    工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护
    MAX13050、MAX13052、MAX13053、MAX13054:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    汽车接口(CAN、音频) 1
    MAX3050 量产 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max13050的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览