MAX12935
MAX12935
推荐用于新设计双通道、快速、低功耗、5kVRMS数字隔离器
低功耗、快速数字隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 为快速数字信号提供稳健的电气隔离
- 数据速率:200 Mbps
- 可耐受5kVRMS,持续60秒(VISO)
- 可持续耐受848VRMS (VIOWM)
- 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
- 高CMTI性能(50kV/µs,典型值)
- 低功耗
- VDD = 3.3V时,2Mbps速率下每通道1.3mW
- VDD = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.3mW
- 可支持各种应用的选项
- 2种数据速率(25Mbps/200Mbps)
- 2种通道方向配置
- 2种输出默认状态(高或低)
MAX12934-MAX12935为采用Maxim专有工艺技术的快速、低功耗、2通道数字电气隔离器。这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,同时在1Mbps速率下每通道功耗低至0.65mW(1.8V电源)。
MAX12935的两个通道以相反方向传输数据,非常适合用于隔离收发器的TX和RX线路。MAX12934的两个通道都以同一方向传输数据。
MAX12934/MAX12935在60秒内具有5kVRMS的隔离额定值。两个器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,输出为默认高电平或默认低电平。默认状态是当输入未供电或输入开路时的输出状态。有关与每个选项相关的后缀,请参见“订购信息和产品选型指南”。此外,该隔离器每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此这些器件很适合用作电平转换器。
MAX12934/MAX12935采用16引脚、宽体SOIC封装。封装材料的相对漏电起痕指数(CTI)较低,为600V,这使其在爬电距离表中处于I组等级。所有器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电池管理
- 用于工业自动化的现场总线通信
- 一般隔离应用
- 隔离式RS232、RS-485/RS-422、CAN
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX12935BAWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX12935BAWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX12935CAWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX12935CAWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12935的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论