MAX12934

预发布

Two-Channel, Fast, Low Power, 5kVRMS Digital Isolators

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Robust Galvanic Isolation for Fast Digital Signals
    • 200 Mbps Data Rate
    • Withstands 5kVRMS for 60s (VISO)
    • Continuously Withstands 848VRMS (VIOWM)
    • Withstands ±10kV Surge Between GNDA and GNDB with 1.2/50µs Waveform
    • High CMTI (50kV/µs, Typical)
  • Low Power Consumption
    • 1.3mW per Channel at 2Mbps with VDD = 3.3V
    • 3.3mW per Channel at 100Mbps with VDD = 1.8V
  • Options to Support a Broad Range of Applications
    • 2 Data Rates (25Mbps/200Mbps)
    • 2 Channel Direction Configurations
    • 2 Output Default States (High or Low)
MAX12934
Two-Channel, Fast, Low Power, 5kVRMS Digital Isolators
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX1293XWEVKIT

MAX12934/MAX12935评估套件

特性和优点

  • 广泛的数据传输速率范围(DC至200Mbps)
  • 两个同向的单向通道(MAX12934)或两个反向的单向通道(MAX12935)
  • SMA连接器便于连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 保证高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60秒

产品详情

MAX12934/MAX12935评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12934或MAX12935双通道、宽体数字隔离器。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX1293XWEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

 

应用

  • 多功能打印机
  • 传感器板
  • 智能电表

eval board
MAX12935BWEVKIT

MAX12934/MAX12935评估套件

特性和优点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12934)或两个相反方向的单向通道(MAX12935)
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保提供高达5kVRMS的隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

产品详情

MAX12934/MAX12935评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12934或MAX12935双通道、宽体数字隔离器。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX1293XWEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

 

应用

  • 多功能打印机
  • 传感器板
  • 智能电表

eval board
MAX12934BWEVKIT

MAX12934/MAX12935评估套件

特性和优点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12934)或两个相反方向的单向通道(MAX12935)
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保提供高达5kVRMS的隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

产品详情

MAX12934/MAX12935评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12934或MAX12935双通道、宽体数字隔离器。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX1293XWEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

 

应用

  • 多功能打印机
  • 传感器板
  • 智能电表

eval board
MAX12935FWEVKIT

MAX12934/MAX12935评估套件

特性和优点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12934)或两个相反方向的单向通道(MAX12935)
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保提供高达5kVRMS的隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

产品详情

MAX12934/MAX12935评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12934或MAX12935双通道、宽体数字隔离器。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX1293XWEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

 

应用

  • 多功能打印机
  • 传感器板
  • 智能电表

eval board
MAX12934FWEVKIT

MAX12934/MAX12935评估套件

特性和优点

  • 广泛的数据传输速率范围(DC至200Mbps)
  • 两个同向的单向通道(MAX12934)或两个反向的单向通道(MAX12935)
  • SMA连接器便于连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 保证高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60秒

产品详情

MAX12934/MAX12935评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12934或MAX12935双通道、宽体数字隔离器。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX1293XWEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

 

应用

  • 多功能打印机
  • 传感器板
  • 智能电表

MAX1293XWEVKIT
MAX12934/MAX12935评估套件
MAX12935BWEVKIT
MAX12934/MAX12935评估套件
MAX12934BWEVKIT
MAX12934/MAX12935评估套件
MAX12935FWEVKIT
MAX12934/MAX12935评估套件
MAX12934FWEVKIT
MAX12934/MAX12935评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12934的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览