MAX1149
量产多通道、真差分、串行、14位ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 8路单端或4路差分输入(MAX1148/MAX1149)
- 4路单端或2路差分输入(MAX1146/MAX1147)
- 内部复用器和T/H
- 单电源工作
- 4.75V至5.25V供电(MAX1146/MAX1148)
- 2.7V至3.6V供电(MAX1147/MAX1149)
- 内部基准
- +4.096V (MAX1146/MAX1148)
- +2.500V (MAX1147/MAX1149)
- 116ksps采样率
- 低功耗
- 1.1mA (116ksps)
- 120µA (10ksps)
- 12µA (1ksps)
- 300nA (关电模式)
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容
- 20引脚TSSOP
MAX1146–MAX1149低功耗,14位,多路,模数转换器(ADC)具有内部采样/保持(T/H),电压基准和时钟。MAX1146/MAX1148由+4.75V至+5.25V单电源供电,MAX1147/MAX1149由+2.7V至+3.6V单电源供电。所有模拟输入均可以由软件设置为单极性/双极性和单端/差分模式。
4线串行接口可不通过外部逻辑接口直接连接SPI™/QSPI™/MICROWIRE™器件。串行触发输出(SSTRB)可实现与数字信号处理器的方便连接。MAX1146–MAX1149采用内部时钟或外部串行时钟实现逐次逼近的模数字转换。
MAX1146/MAX1148内置+4.096V基准,而MAX1147/MAX1149内置+2.500V基准。所有器件均可以使用1.5V至VDD的外部基准。
MAX1146–MAX1149提供一个硬件关断和两个软件关断工作模式。软件关断模式可以在转换间隙使器件关断。关断时,访问串行接口自动启动器件。极短的启动时间允许在所有转换间隙关断。该技术可将快速启动时的电源电流降至120µA。 MAX1146–MAX1149采用20引脚TSSOP封装。
应用
- 电池供电仪表
- 数据采集
- 医疗仪器
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1149BCUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1149BEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1149BEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1149BCUP+ | 量产 | |
MAX1149BEUP+ | 量产 | |
MAX1149BEUP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
MAX11101 | 量产 | 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式 |
多路复用模数转换器 7 | ||
MAX1246 | 量产 | +2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC,QSOP-16封装 |
MAX1247 | 量产 | 采用QSOP-16封装的+2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC |
MAX1248 | 量产 | +2.7V至+5.25V、低功耗、4通道、串行、10位ADC,QSOP-16封装 |
MAX1249 | 量产 | +2.7V至+5.25V、低功耗、4通道、串行、10位ADC,QSOP-16封装 |
MAX1067 | 量产 | 多通道、14位、200ksps模数转换器 |
MAX1035 | 量产 | 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC |
MAX1033 | 量产 | 8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行14位ADC |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1149的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论