MAX1246

量产

+2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC,QSOP-16封装

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4通道单端或2通道差分输入
  • 单电源供电:
    • +2.7V至+3.6V (MAX1246)
    • +2.7V至+5.25V (MAX1247)
  • 内部2.5V基准电压源(MAX1246)
  • 低功耗:
    • 1.2mA(133ksps,3V电源)
    • 54µA(1ksps,3V电源)
    • 1µA(关断模式)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容型4线串行接口
  • 软件可配置的单极性或双极性输入
  • 16引脚QSOP封装(与8引脚SO封装面积相同)
MAX1246
+2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC,QSOP-16封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX145 量产 +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC,8引脚µMAX封装
多路复用模数转换器 6
MAX146 量产 +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
MAX147 量产 +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
MAX144 量产 采用8引脚µMAX封装的+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1247EVKIT

MAX1246和MAX1247评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1247评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的表面贴装PC板,用于演示3V、12位、4通道MAX1247模数转换器。

MAX1247评估系统(EV系统)是一个完整的低成本4通道数据采集系统,由MAX1247评估套件和Maxim 3V微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1247的特性。提供源代码。

除了将MAX1247替换为具有2.5V内部基准电压源的MAX1246外,MAX1246评估套件和评估系统与MAX1247评估套件和评估系统相同。

要使用个人计算机对MAX1247或MAX1246进行综合评估,请订购评估系统。如果3V µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 笔输入量化器
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1246EVKIT

MAX1246和MAX1247评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1247评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的表面贴装PC板,用于演示3V、12位、4通道MAX1247模数转换器。

MAX1247评估系统(EV系统)是一个完整的低成本4通道数据采集系统,由MAX1247评估套件和Maxim 3V微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1247的特性。提供源代码。

除了将MAX1247替换为具有2.5V内部基准电压源的MAX1246外,MAX1246评估套件和评估系统与MAX1247评估套件和评估系统相同。

要使用个人计算机对MAX1247或MAX1246进行综合评估,请订购评估系统。如果3V µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 数位笔
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1247EVKIT
MAX1246和MAX1247评估板
MAX1246EVKIT
MAX1246和MAX1247评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1246的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览