MAX11101

量产

14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式

业内尺寸最小的14位ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 14位分辨率,1 LSB DNL
  • +5V单电源供电
  • 可调节逻辑电平(2.7V至5.25V)
  • 输入电压范围:0至VREF
  • 内置采样/保持,4MHz输入带宽
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 小尺寸、10引脚 µMAX和WLP封装
  • 低功耗
    • 200ksps下,电流损耗为2.45mA
    • 10ksps下,电流损耗为140µA
    • 关断模式下,电流损耗为0.1µA
MAX11101
14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1145 150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电
单通道模数转换器 2
MAX1142 量产 14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准
MAX1062 量产 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览