MAX1249
量产+2.7V至+5.25V、低功耗、4通道、串行、10位ADC,QSOP-16封装
- 产品模型
- 8
产品详情
- 4通道单端或2通道差分输入
- +2.7V至+5.25V单电源供电
- 内部2.5V基准电压源(MAX1248)
- 低功耗:
- 1.2mA(133ksps,+3V电源)
- 54µA(1ksps,+3V电源)
- 1µA(关断模式)
- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容型4线串行接口
- 软件可配置的单极性或双极性输入
- 16引脚QSOP封装(与8引脚SO封装面积相同)
MAX1248/MAX1249 10位数据采集系统集成了4通道多路复用器、高带宽采样/保持功能和串行接口,提供高转换速度和低功耗。它们采用+2.7V至+5.25V单电源供电,其模拟输入可通过软件配置为单极性/双极性和单端/差分工作模式。
4线串行接口直接连接到SPI™/QSPI™和MICROWIRE™器件,无需外部逻辑。串行选通输出支持直接连接到TMS320系列数字信号处理器。MAX1248/MAX1249使用内部时钟或外部串行接口时钟进行逐次逼近模数转换。
MAX1248具有2.5V内部基准电压源,而MAX1249需要外部基准电压源。两款器件都有一个电压调整范围为±1.5%的基准电压缓冲放大器。
这些器件提供一个硬连线的低电平有效SHDN引脚和软件可选的关断功能,并且可以编程为在转换结束时自动关断。访问串行接口即会自动使MAX1248/MAX1249上电,而由于开启时间快,可以在每次转换之间将其关断。该技术可以在采样速率降低的情况下将电源电流降至60µA以下。
MAX1248/MAX1249采用16引脚DIP封装和占板面积与8引脚SO封装相同的超小型QSOP封装。
对于这些器件的8通道版本,请参考MAX148/MAX149数据手册。
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 医疗仪器
- 笔输入量化器
- 便携式数据记录
- 系统监控
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1249AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1249AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1249BCEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1249BCEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1249BCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1249BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1249BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1249BEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1249AEEE+ | 最后购买期限 | |
MAX1249AEEE+T | 量产 | |
MAX1249BCEE+ | 量产 | |
MAX1249BCEE+T | 量产 | |
MAX1249BEEE+ | 量产 | |
MAX1249BEEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
MAX159 | 最后购买期限 | +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC,8引脚µMAX封装 |
多路复用模数转换器 7 | ||
MAX149 | 量产 | +2.7V至+5.25V低功耗8通道串行10位ADC |
MAX157 | 量产 | +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC,8引脚µMAX封装 |
MAX1246 | 量产 | +2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC,QSOP-16封装 |
MAX1247 | 量产 | 采用QSOP-16封装的+2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC |
MAX1082 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
MAX1046 | 量产 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 |
MAX11619 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1249的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论