MAX1147

量产

多通道、真差分、串行、14位ADC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8路单端或4路差分输入(MAX1148/MAX1149)
  • 4路单端或2路差分输入(MAX1146/MAX1147)
  • 内部复用器和T/H
  • 单电源工作
    • 4.75V至5.25V供电(MAX1146/MAX1148)
    • 2.7V至3.6V供电(MAX1147/MAX1149)
  • 内部基准
    • +4.096V (MAX1146/MAX1148)
    • +2.500V (MAX1147/MAX1149)
  • 116ksps采样率
  • 低功耗
    • 1.1mA (116ksps)
    • 120µA (10ksps)
    • 12µA (1ksps)
    • 300nA (关电模式)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容
  • 20引脚TSSOP
MAX1147
多通道、真差分、串行、14位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX11101 量产 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
多路复用模数转换器 7
MAX1246 量产 +2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC,QSOP-16封装
MAX1247 量产 采用QSOP-16封装的+2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC
MAX1248 量产 +2.7V至+5.25V、低功耗、4通道、串行、10位ADC,QSOP-16封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1149EVCMODU

MAX1149评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 板上提供方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全组装和测试

产品详情

MAX1149评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包括MAX1149评估板(EV kit)和一个Maxim CMODUSB微控制器(µC)模块。MAX1149是高速、多通道、14位数据采集系统。评估系统基于Windows® 98/2000/XP的软件为评估MAX1149性能提供了方便的用户界面。

在个人计算机上对MAX1149进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX1149EVCMODU)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有CMODUSB模块,或采用其它基于µC的系统,请订购评估板(MAX1149EVKIT)。

该系统还可以评估MAX1146/MAX1147/MAX1148。请参考完整数据资料中的硬件详细说明部分了解详细信息。请联系工厂获取免费样片。

应用

  • 电池供电仪表
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1149EVKIT

MAX1149评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 板上提供方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全组装和测试

产品详情

MAX1149评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包括MAX1149评估板(EV kit)和一个Maxim CMODUSB微控制器(µC)模块。MAX1149是高速、多通道、14位数据采集系统。评估系统基于Windows® 98/2000/XP的软件为评估MAX1149性能提供了方便的用户界面。

在个人计算机上对MAX1149进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX1149EVCMODU)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有CMODUSB模块,或采用其它基于µC的系统,请订购评估板(MAX1149EVKIT)。

该系统还可以评估MAX1146/MAX1147/MAX1148。请参考完整数据资料中的硬件详细说明部分了解详细信息。请联系工厂获取免费样片。

应用

  • 电池供电仪表
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1149EVCMODU
MAX1149评估板/评估系统
MAX1149EVKIT
MAX1149评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1147的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览