LTM4646
推荐用于新设计双通道 10A 或单通道 20A μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 双通道 10A 或单通道 20A输出
- 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
具有 CPWR 偏置时为 2.375VMIN - 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 多相均流
- 差分远端采样放大器 (每个通道)
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 效率高达 96%
- 可调的开关频率 (250kHz 至 1.3MHz)
- 频率同步
- 过流折返保护
- 输出过压保护
- 内部或外部补偿
- 内置温度监视二极管
- 采用 SnPb 涂层或符合 RoHS 标准的涂层
- 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LTM®4646 是一款完整的双通道 10A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4646 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由外部电阻器设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 10A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、高效率轻负载操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,而且每个通道具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块可提供小占板面积 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4646 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
- 负载点电源
- 电信和网络设备
- 工业设备
- 医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4646EY#PBF | 88-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 5.01mm) | ||
LTM4646IY | 88-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 5.01mm) | ||
LTM4646IY#PBF | 88-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 5.01mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 20, 2021 - 20_0311 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4646EY#PBF | 量产 | |
LTM4646IY | 量产 | |
LTM4646IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4646EY#PBF | 量产 | |
LTM4646IY | 量产 | |
LTM4646IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4646EY#PBF | 量产 | |
LTM4646IY | 量产 | |
LTM4646IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4646EY#PBF | 量产 | |
LTM4646IY | 量产 | |
LTM4646IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4646
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4646
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4646的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论