LTC7891

推荐新设计使用

用于GaN FET的100 V,低IQ同步降压控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为 GaN FET 全面优化的 GDN 驱动器技术
  • 宽 VIN 范围:4 V 至 100 V
  • 宽输出电压范围:0.8 V ≤ VOUT ≤ 60 V
  • 无需环流、箝位或阴极负载二极管
  • 内部智能引导开关可防止高端驱动器电源过度充电
  • 经过内部优化,智能近零停滞时间或电阻可调停滞时间
  • 可调的开/关驱动器强度的分流输出栅极驱动器
  • 精确可调驱动器电压和 UVLO
  • 低工作 IQ:5 μA(48 VIN 至 5 VOUT
  • 可编程频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 展频 (SSFM)
  • 28 引脚 (4 mm × 5 mm) 侧面可湿性 QFN 封装
LTC7891
用于GaN FET的100 V,低IQ同步降压控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LTC7891-BZ

High Frequency Step-Down Controller with 40V GaN FETs

产品详情

The evaluation circuit EVAL-LTC7891-BZ features the LTC®7891, which is a 100V capable step-down synchronous gallium nitride (GaN) field effect transistor (FET) controller. In this application, the IC is optimized with 40V GaN FETs to operate within the 15V–36V input range at 800kHz. The LTC7891 is specifically designed to drive GaN FETs safely and easily through internally optimized bootstrap switches and smart dead time control. Split gate drivers allow FETs to be turned on or off easily. Additionally, the IC features low IQ, up to 3MHz programmable/synchronizable switching frequency, spread spectrum, and a small 28-lead (4mm x 5mm) side wettable QFN package. These features promote a wide variety of applications, including industrial, military, medical, and telecommunications systems.

The EVAL-LTC7891-BZ operates from a 15V–36V input range and generates a maximum 12V, 25A output. The LTC7891 has a precision voltage reference that can generate an output voltage with 2% tolerance over the full operating conditions. The EVAL-LTC7891-BZ is set to 800kHz switching frequency, resulting in a small and efficient circuit. The converter achieves over 97% efficiency with 25A load at full operating VIN, with a peak efficiency near 99%.

This board can be easily modified to regulate output voltages from 0.8V to 15V. Various FETs of a similar footprint can be used to fit an array of applications. An alternate molded core inductor footprint can be utilized for lower-profile designs. For higher input voltage applications, refer to the EVAL-LTC7891-AZ version designed for wider input and output voltage ranges at a lower switching frequency.

The EVAL-LTC7891-BZ provides a high-performance, cost-effective solution for generating a 12V output. The LTC7891 data sheet gives a complete description of the part, its operation, and application information. Use the data sheet in conjunction with this user guide.

Design files for this circuit board are available at www.analog.com.

eval board
EVAL-LTC7891-AZ

具有 EPC GaN FET 的高频降压型电源

产品详情

评估电路 EVAL-LTC7891-AZ 采用 LTC®7891:一个 100V 同步降压型 GaN FET 控制器。LTC7891 专门设计用于通过内部优化的引导开关和智能死区时间控制安全、轻松地驱动高达 100V 的 GaN FET。分流栅极驱动器支持轻松调整 FET 的开/关。此外,此 IC 还具有低 IQ、高达 3MHz 的可编程/可同步开关频率、扩频以及小型 28 引脚 (4mm x 5mm) 侧面可润湿 QFN 封装。这些功能可用于多种应用,包括工业、军事、医疗和电信系统。

EVAL-LTC7891-AZ 的工作输入电压范围为 15V 至 72V,可产生 12V、20 A 的输出。LTC7891 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 2% 容差的输出电压。EVAL-LTC7891-AZ 的开关频率为 500kHz,使得电路小巧而高效。在满载工作 VIN 时,该转换器可在 20A 负载下实现超过 96% 的效率,峰值效率超过 99%。

该控制器板可轻松修改,以便在 0.8V 至 60V. 的范围内调节输出电压。该评估电路采用 100V EPC GaN FET 外形尺寸专门设计。为了适应各种应用,可以更换具有相似尺寸的各种 FET。

EVAL-LTC7891-AZ 可提供经济高效的解决方案来生成 12V 输出。LTC7891 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与 EVAL-LTC7891-AZ 的本用户指南一起阅读。下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com

EVAL-LTC7891-BZ
High Frequency Step-Down Controller with 40V GaN FETs
EVAL-LTC7891-AZ
具有 EPC GaN FET 的高频降压型电源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7891的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览