LTC7851
推荐用于新设计具准确均流功能的四通道输出、多相、降压型电压模式 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 采用电源模块 (Power Block)、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作
- 具准确均流功能的电压模式控制
- ±0.75% 0.6V 电压基准
- 四通道差分输出电压检测放大器
- 多相能力
- 可锁相的固定频率:250kHz 至 2.25MHz
- 采用电感器 DCR 的无损耗电流检测,或者采用检测电阻器或具集成型均流功能电路之 DrMOS 的精准电流检测
- VCC 范围:3V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.6V 至 VCC – 0.5V
- 电源良好输出电压监视器
- 输出电压跟踪能力和软起动
- 采用 58 引脚 5mm x 9mm QFN 封装
LTC®7851 / LTC7851-1 是四通道输出、多相同步降压型开关稳压控制器,其运用了一种恒定频率电压模式架构。当与其内部均流环路并联时,这两款器件可在通道之间保持卓越的电流平衡。无损 DCR 或一个低值 RSENSE 用于输出电流检测。对于高相位数操作,可以使用多个 LTC7851 / LTC7851-1 器件。
一个非常低失调和高带宽的误差放大器与远端输出电压检测相组合,提供了超卓的瞬态响应和输出调节性能。LTC7851 / LTC7851-1 可在一个 3V 至 5.5V 的 VCC 电源电压范围内运作,并专为实现 VIN 为 3V ~ 27V* 的降压转换而设计,能产生一个 0.6V 至 VCC – 0.5V 的输出电压。
LTC7851-1 与 LTC7851 相同,只是前者具有较低的电流检测放大器增益,从而使其非常适合于具内部电流检测功能的 DrMOS 器件。
Applications
- 高电流分布式电源系统
- DSP、FPGA 和 ASIC 电源
- 数据通信、电信和计算系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7851EUHH#PBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7851EUHH#TRPBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7851EUHH-1#PBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7851EUHH-1#TRPBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7851IUHH#PBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7851IUHH#TRPBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7851IUHH-1#PBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7851IUHH-1#TRPBF | 58-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC7851/LTC4449 Demo Circuit - High Current, Quad Output Synchronous Buck Converter with Discrete Gate Drivers and MOSFETs (7-14V to 1.8V, 1.5V, 1.2V, 1.0V @ 30A)
- LTC7851/LTC4449 Demo Circuit - 4-Phase Converter with Discrete Gate Drivers and MOSFETs (7-14V to 1.2V @ 120A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7851
- LTC7851-1
LTpowerCAD 2
- LTC7851-1/LTC4449 Project - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller (7-14V to 1.8V, 1.5V, 1.2V & 1V @ 30A)
- LTC7851/LTC4449 Project - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller (7-14V to 1.8V, 1.2V & 1V @ 30A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC7851
- LTC7851-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论