LTC7841
推荐用于新设计具有PMBus接口的多相同步升压控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
- VIN = 12V 时,整个温度范围内的总输出电压精度为1%
- 与 PMBus 兼容的串行接口:
- 可编程 VOUT:高达 60V 且分辨率为 0.2%
- 回读平均和峰值温度、电流和电压(25Hz 刷新率)
- 故障状态
- 可锁相频率:75kHz 至 850kHz
- 上电时间少于 1ms
- 电源正常输出电压监控器
- 内部 LDO 通过 VBIAS 或 EXTVCC 向栅极驱动供电
- 低关断电流:IQ < 10μA
- 4 相时钟输出(40A 输出电流)
- 提供耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 封装
- AEC-Q100认证中
LTC7841是一款高性能®单输出同步升压转换器控制器,可异相驱动两个N通道功率MOSFET级。多相工作降低了输入和输出电容要求,并允许使用比单相等效产品更小的电感。同步整流可提高效率、降低功耗并缓解热需求,从而实现高功率升压应用。可通过兼容PMBus的串行接口将输出电压调节至60V,分辨率为0.2%。该串行接口还可用于回读故障状态、输入/输出电流、输入/输出电压和温度。系统配置和监测由 LTpowerPlay® 开发系统提供支持。
多相操作允许将LTC7841配置为2相、3相、4相、6相和12相操作。
应用
- 汽车系统、医疗、工业
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7841EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7841EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7841IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7841IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC7841EUHE#PBF | 量产 | |
LTC7841EUHE#TRPBF | 量产 | |
LTC7841IUHE#PBF | 量产 | |
LTC7841IUHE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7841
Linduino 2
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC7841
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7841的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论