LTC7810

推荐新设计使用

150V、低 IQ、双通道、两相同步降压型 DC/DC 控制器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽VIN:4.5V至140V(绝对最大值为150V)
  • 宽输出电压范围:1V ≤ VOUT ≤ 60V
  • 低工作IQ:16μA(48VIN至12VOUT,3.3VOUT
  • 可调栅极驱动电平高达10V
  • 可选的扩频操作
  • 极低压差:100%占空比工作
  • 低IQ(在压差模式下):78µA(一个通道导通)
  • RSENSE或电感DCR电流检测
  • 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
  • 可锁相频率(75kHz至720kHz)
  • 可编程固定频率(50kHz至750kHz)
  • 可选连续、跳脉冲或低纹波突发工作(Burst Mode®)模式(轻负载下)
  • 板载LDO或外部NMOS LDO,用于DRVCC
  • EXTVCC LDO从VOUT为驱动器供电
  • 可编程输入过压闭锁
  • 48引脚(7mm × 7mm) eLQFP封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LTC7810
150V、低 IQ、双通道、两相同步降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTM9100 量产 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside 高电压隔离型开关控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7810
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2529A

LTC7810ELXE 高输入电压双路输出同步降压型转换器

产品详情

演示电路 2529A 是一款双路输出同步降压转换器,采用了 48 引脚 eLQFP 封装的 LTC7810ELXE。

该演示板的主要特性包括:用于 DRVCC 的可选片内 NMOS LDO;用于扩展频谱选项的跳线;用于实现单路输出双相操作的可选电阻器;允许转换器在 CCM、脉冲跳跃、可调突发箝位或默认突发模式 (Burst Mode®) 操作下运行的模式选择器;用于实现多相 (Poly-Phase®) 操作的 SYNC 转台。

该演示板的输入电压范围为 16V 至 130V,并使用一个检测电阻器实现过流保护。LTC7810 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息,必须将数据手册与 DC2529A 的此演示手册配合阅读。

DC2529A
LTC7810ELXE 高输入电压双路输出同步降压型转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览