LTC7001
推荐用于新设计快速、150V、高压侧 NMOS 静态开关驱动器
- 产品模型
- 19
Viewing:
产品详情
- 宽工作VIN:高达135V(绝对最大值为150V)
- 内部电荷泵,可实现100%占空比
- 可调导通压摆率
- 栅极驱动器电源电压为3.5V至15V
- 可调VIN过压闭锁
- 可调驱动器电源VCC欠压闭锁
- CMOS兼容输入
- 散热增强型、支持高压的10引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7001 是一款快速、高压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,采用高达 135V 的输入电压工作。该器件包含一个负责全面增强外部 N 沟道 MOSFET 开关的内部充电泵,因而使其能够无限期地保持导通。
其强大的驱动器能够容易地以非常短的转换时间驱动大的栅极电容,从而使之非常适合高频开关应用或者要求快速接通和 / 或关断时间的静态开关应用。
LTC7001 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 静态开关驱动器
- 负载和电源开关驱动器
- 电子阀驱动器
- 高频高压侧栅极驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7001EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001EMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001EMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001HMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001HMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001IMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001IMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001JMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001JMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001JMSE#WPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001JMSE#WTRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001MPMSE#TR | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7001MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC7001EMSE#PBF | 量产 | |
LTC7001EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7001EMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001HMSE#PBF | 量产 | |
LTC7001HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7001HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#PBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#PBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC7001MPMSE#TR | 过期 | |
LTC7001MPMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC7001EMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001MPMSE#TR | 过期 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC7001HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001IMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7001JMSE#WTRPBF | 量产 | |
9月 8, 2020 - 20_0040 Discontinuation of Lead Finished Parts for MSOP Package. |
||
LTC7001MPMSE#TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压热插拔控制器 1 | ||
LTM9100 | 量产 | 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside™ 高电压隔离型开关控制器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4366 | 推荐用于新设计 | 高电压浪涌抑制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC7000 LTC7000-1 |
快速150V保护高端NMOS静态开关驱动器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7001
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论