LTC6417

最后购买期限

具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.6GHz -3dB 小信号带宽
  • 低失真 (驱动 50Ω 负载,2.4VP-P 输出)
    • -100dBc/-69dBc HD2/HD3 (在 140MHz)
    • -80dBc IM3 和 46dBm OIP3 (在 140MHz)
    • -100dBc/-66dBc HD2/HD3 (在 380MHz)
    • -68dBc IM3 和 39dBm OIP3 (在 380MHz)
  • 1.5nV/√Hz 输出噪声
  • 4.3pA/√Hz 输入电流噪声
  • 可编程高速、快速恢复输出箝位
  • 在一个 50Ω 差分负载上的最大输出摆幅为 4.28VP-P
  • DC 耦合的信号通路
  • 采用 4.75V 至 5.25V 单工作电源
  • 功率:采用 5V 电源时为 615mW,可减低至 370mW,停机模式为 120mW
  • 3mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装
LTC6417
具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
LTC2208 量产 16 位、130Msps ADC
LTC2209 量产 16 位、160Msps ADC
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6417

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1660B

LTC6417 Demo Circuit 1.6GHz differential ADC buffer, drives 50Ω load

产品详情

DC1660B: Demo Board for the LTC6417 1.6GHz Low Noise High Linearity Differential Buffer/16-Bit ADC Driver with Fast Clamp.

eval board
DC1685A

LTC6417 和 LTC2209 组合板

产品详情

演示电路 1685A 采用 LTC6417,这是一款 1.6GHz 差分 ADC 缓冲器,用于驱动 LTC2209,后者是一款 16 位 160Msps ADC。DC1685B 在缓冲器和 ADC 之间配备一个带通滤波器,其中心频率为 140MHz。可以更改滤波器中心频率以优化不同模拟输入频率下的性能。输入端既支持单端配置,也支持差分配置。DC1685A 是基于 DC1281A 开发的,用于表征 LTC2209 系列 ADC。

将 DC1685A 与 DC890 FastDAACS 和 PScope 软件配合使用可以收集时间和频率数据。

DC1660B
LTC6417 Demo Circuit 1.6GHz differential ADC buffer, drives 50Ω load
DC1685A
LTC6417 和 LTC2209 组合板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6417的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览