LTC6257

最后购买期限

6.5MHz、65μA、高效、轨至轨 I/O 运放

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 增益带宽乘积:6.5MHz
  • –3dB 带宽 (AV = +1):4.5MHz
  • 低静态电流:65μA
  • 可在采用高达 100nF 的容性负载时保持稳定
  • 失调电压:350μV (最大值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
  • 输入偏置电流:50nA (最大值)
  • CMRR / PSRR:100dB / 100dB
  • 停机电流:7μA (最大值)
  • 工作温度范围:–40ºC 至 125ºC
  • 单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm 薄型封装
  • 双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN、2mm x 2mm 薄型封装
  • 四路器件采用 MS16 封装

LTC6257
6.5MHz、65μA、高效、轨至轨 I/O 运放
Low Power, Low Distortion ADC Driver LTC6255 Driving LTC2361 ADC Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6 Product Package 7 Product Package 8
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LTC6248 最后购买期限 180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输入 / 输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6257的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览