LTC6248

最后购买期限

180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输入 / 输出运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 增益带宽乘积:180MHz
  • –3dB 频率 (AV = 1):120MHz
  • 低静态电流:1mA (最大值)
  • 高摆率:90V/μs
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低宽带电压噪声:4.2nV/√Hz
  • 断电模式:42μA
  • 快速输出恢复
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.25V
  • 输入失调电压:0.5mV (最大值)
  • 输入偏置电流:100nA
  • 大输出电流:50mA
  • CMRR:110dB
  • 开环增益:45V/mV
  • 工作温度范围:–40ºC 至 125 ºC
  • 单通道器件采用 6 引脚 TSOT-23 封装
  • 双通道器件采用 MS8、2mm x 2mm DFN、TSOT-23、MS10 封装
  • 四通道器件采用 MS16 封装

LTC6248
180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输入 / 输出运算放大器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LTC6254 最后购买期限 四路、720MHz、3.5mA、高效、轨至轨 I/O 运放
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6248

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6248的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览