LTC6254
最后购买期限四路、720MHz、3.5mA、高效、轨至轨 I/O 运放
- 产品模型
- 6
产品详情
- 增益带宽乘积:720MHz
- -3dB 频率 (AV = 1):400MHz
- 低静态电流:3.5mA (最大值)
- 高转换速率:280V/μs
- 输入共模电压包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低的宽带电压噪声:2.75nV/√Hz
- 断电模式:42μA
- 快速输出恢复
- 电源电压范围:2.5V 至 5.25V
- 输入失调电压:350μV (最大值)
- 大输出电流:90mA
- CMRR:105dB
- 开环增益:60V/mV
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 单路器件采用 6 引脚 TSOT-23 封装
- 双路器件采用 MS8、2mm x 2mm DFN、8 引脚 TSOT-23、MS10 封装
- 四路器件采用 MS16 封装
LTC®6252 / LTC6253 / LTC6254 是单路 / 双路 / 四路、低功率、高速、具稳定单位增益的轨至轨输入 / 输出运算放大器。这些器件仅采用 3.5mA 的电源电流,具有一个 720MHz 的增益带宽乘积、280V/μs 转换速率和一个 2.75nV/√Hz 的低输入参考噪声。高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声的组合使 LTC6252 系列在众多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合较低电源电压的高速信号调理系统。
LTC6252 系列可在 2.5V 至 5.25V 的电源电压电平范围内保持高效性能,其技术规格针对 2.7V 和 5.0V 电源进行了全面拟订。
对于那些需要断电功能的应用,采用 MS10 封装的 LTC6252 和 LTC6253 提供了一个停机引脚,该引脚负责停用放大器并将电流消耗降低至 42μA。
LTC6252 系列可以用作许多市售运放的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
Applications
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6254CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6254CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6254HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6254HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6254IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6254IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6254CMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6254CMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6254HMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6254HMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6254IMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6254IMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6254CMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6254CMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6254HMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6254HMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6254IMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6254IMS#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4891-4 | 量产 | 低成本CMOS、高速、轨到轨放大器(四通道) |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6254
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6254的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论