LTC6101

量产

采用 SOT-23 封装的高电压、高压侧电流检测放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源范围:
    • 5V 至 100V,105V 绝对最大值 (LTC6101HV)
    • 4V 至 60V,70V 绝对最大值 (LTC6101)
  • 低失调电压:300µV 最大值
  • 快速响应:1µs 响应时间 (在 5V 输出上,从 0V 至 2.5V 的时间) 
  • 可采用两个电阻器来进行增益配置
  • 低输入偏置电流:170nA 最大值
  • PSRR:118dB 最小值
  • 输出电流:1mA 最大值
  • 低电源电流:250µA,VS = 12V
  • 特定温度范围:-40°C 至 125°C
  • 工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装
LTC6101
采用 SOT-23 封装的高电压、高压侧电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 1
LTC4151 量产 高电压 I2C 电流和电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6101
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1115A
LTC6101电流检测演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览