LTC5551

量产

300MHz 至 3.5GHz 超高动态范围下变频混频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +36dBm 输入 IP3
  • 2.4dB 转换增益
  • 低噪声指数:<10dB
  • +18dBm 超高输入 P1dB
  • 670mW 功耗
  • 2.5V 至 3.6V 工作电压
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 低功率模式
  • –40℃ 至 105°C 工作温度 (TC)
  • 小巧的解决方案尺寸
  • 使能引脚
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC5551
300MHz 至 3.5GHz 超高动态范围下变频混频器
Wideband Receiver Mixer Conversion Gain and IIP3 vs IF Frequency (Low-Side LO) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
LTC2208 量产 16 位、130Msps ADC
全差分放大器 1
LTC6417 最后购买期限 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
增益模块 1
LTC6430-20 推荐新设计使用 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC2035A

LTC5551 | 300MHz to 3.5GHz Ultra-High Dynamic Range Downconverting Mixer

产品详情

DC2035A: Demo Board for the LTC5551 300MHz to 3.5GHz Ultra-High Dynamic Range Downconverting Mixer.


 


DC2035A
LTC5551 | 300MHz to 3.5GHz Ultra-High Dynamic Range Downconverting Mixer
DC2035A Demo Board DC2035A Demo Board DC2035A Demo Board DC2035A Demo Board DC2035A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc5551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览