LTC5577
量产300MHz 至 6GHz 高信号电平有源下变频混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- +30dBm IIP3
- +15dBm 输入 P1dB
- 0dB 转换增益
- 宽带差分 IF 输出
- 非常低的 2 x 2 和 3 x 3 杂散
- IF 频率范围高达 1.5GHz
- 低 LO-RF 泄漏
- 停机时 LO 输入 50Ω 匹配
- –40ºC 至 105ºC 工作温度 (TC)
- 非常小的解决方案外形尺寸
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®5577 有源混频器专为要求高输入信号处理能力和宽带宽的 RF下变频应用而优化。宽带IF 输出采用外部电阻器来设定输出阻抗,从而提供了与差分IF 负载(例如:滤波器和放大器)直接匹配的灵活性。该器件虽然针对一个 100Ω 差分输出阻抗进行特性分析和规格拟订,但其可与 50Ω 至 400Ω的输出阻抗配合运作,并在较高的阻抗级别下具有较高的增益和减低的 IIP3 和 P1dB。F 输出可在高达 1.5GHz 的频率下使用。
在接收器应用中,高输入P1dB 和IIP3 允许使用较高增益的低噪声放大器,从而可获得较高的接收器灵敏度。RF和 LO 输入端上的集成型变压器提供单端 50Ω接口,同时较大限度地缩减了解决方案尺寸。
应用
- 无线基础设施接收机
- DPD 观测接收机
- CATV 基础设施
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5577IUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5577IUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 1 | ||
LTC2153-12 | 不推荐用于新设计 | 12 位、310Msps ADC |
小数N分频PLL 1 | ||
LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
增益模块 1 | ||
LTC6430-20 | 推荐用于新设计 | 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5577的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论