LTC5533
量产300MHz 至 11GHz 精准型双通道 RF 功率检波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 两个独立的温度补偿型肖特基二极管 RF 峰值检波器
- 45dB 通道至通道隔离度 (在 2GHz)
- 宽输入频率范围:300MHz 至 11GHz *
- 宽输入功率范围:–32dBm 至 12dBm
- 具有 2x 增益的缓冲检波器输出
- 可调的 VOUT 启动电压
- 宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
- 低工作电流:每通道 <500µA
- 低停机电流:每通道 <2µA
- 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®5533 是一款双通道 RF 功率检波器,适用于工作频率范围为 300MHz 至 11GHz 的 RF 应用。两个独立的温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器集成在一个小型 4mm x 3mm DFN 封装中。
采用片内肖特基二极管对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。一种节能停机模式可将电流减小至每通道 2µA 以下。初始输出启动电压可采用 VOS 引脚进行精准的调节。
LTC5533 在 –32dBm 至 12dBm 的输入功率电平范围内工作。
* 降低性能可实现更高频率的操作。 请咨询工厂了解更多信息。
Applications
- PA 正向和反向功率监视器
- 双通道 PA 发送功率控制
- 802.11a, b, g、802.15、WiMAX
- PA 线性化
- 固定无线接入
- RF 功率警报
- 包络检波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5533EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC5533EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5533的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论