LTC5583
量产匹配的双通道、6GHz RMS 功率检波器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 频率范围:40MHz 至 6GHz
- 线性动态范围:高达 60dB
- 在整个温度范围内提供 ±0.5dB (典型值) 的准确度
- 在 2GHz 提供 40dB 的通道间隔离度,即使采用单端 RF 输入也不例外
- 匹配的双通道输出:<1.25dB (典型值)
- 单端 RF 输入 — 无需变压器
- 高波峰因数调制波形的准确 RMS 功率测量
- 差分输出提供了 VSWR 测量
- 快速包络检波器输出
- 快速响应时间:140ns 上升时间
- 小外形 4mm x 4mm QFN24 封装
LTC®5583 是一款双通道 RMS 功率检波器,它能够测量两个具有宽动态范围的 AC 信号,测量范围为 -59dBm 至 4dBm (取决于频率)。采用分贝标度值来表示每个 AC 信号的功率精确地转换为一个以线性刻度来标注的 DC 电压,这与输入信号波形的波峰因数无关。LTC5583 适合于多种 RF 标准的精准功率测量和电平控制,包括 LTE、EDGE、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 和 WiMAX。
上佳的通道间隔离度是同时运作两个通道所必需的。对于那些两个输入信号处于相同频率的应用 (例如:测量 VSWR),LTC5583 可在 2.14GHz 频率下提供 40dB 隔离度,即使采用单端输入也不例外。不需要使用平衡-不平衡变压器。当两个输入信号处于不同的频率时,隔离度可高达 50dB。利用差分输入能够将隔离度改善至 >55dB。
两个输入信号的功率差在一个差分输出引脚上提供。另外,每个通道还具有一个快速包络检波器,用于跟踪 RF 输入信号的包络并输出一个与信号的瞬时功率成正比的电压。如需降低功耗,则可停用该包络检波器。
Applications
- VSWR (电压驻波比) 监视器
- MIMO 发送功率控制
- 基站 PA 控制
- 发送和接收增益控制
- RF 仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5583IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5583IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 1 | ||
LTC2267-12 | 量产 | 12 位、105Msps 低功率双通道 ADC |
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2362 | 量产 | 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC |
对数RMS检波器 1 | ||
LTC5582 | 量产 | 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器 |
全差分放大器 1 | ||
LTC6404 | 最后购买期限 | 600MHz、低噪声、高精准全差分输入/输出放大器/驱动器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2362 | 量产 | 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC |
LTC2267-12 | 量产 | 12 位、105Msps 低功率双通道 ADC |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5583的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论