eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC5564

量产

具比较器的 UltraFast 7ns 响应时间 15GHz RF 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度补偿型肖特基 RF 峰值检波器
  • 宽输入频率范围:600MHz 至 15GHz
  • 宽输入功率范围:-24dBm 至 16dBm
  • 7ns 典型响应时间
  • 75MHz 解调带宽
  • 可编程增益设定值用于改善灵敏度
  • 可调的放大器输出失调电压
  • 具锁存器启用功能的高速比较器:9ns 典型响应时间
  • 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
  • 温度范围:-40ºC 至 -125ºC
LTC5564
具比较器的 UltraFast 7ns 响应时间 15GHz RF 功率检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2362 量产 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1646A

LTC5564 | Ultrafast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector W/ Comparator Demo Circuit optimized for 5.2GHz to 6.2GHz

产品详情

DC1646A: Demo Board forn LTC5564 UltraFast™ 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator.

DC1646A
LTC5564 | Ultrafast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector W/ Comparator Demo Circuit optimized for 5.2GHz to 6.2GHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5564的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览