LTC4420

推荐用于新设计

具后备电源监视功能的 18V、双路输入微功率 PowerPath 优先级排序器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 从两个输入中选择优先级最高的有效电源
  • 宽工作电压范围:1.8V 至 18V
  • 内部双 2Ω、0.5A 开关
  • 3.6μA 的低工作电流
  • 低的 320nA V2 电流 (当 V1 连接至 OUT)
  • 可隔离反向和交叉传导电流
  • 可提供至–15V的反向电源保护
  • 内置 V2 测试和任选的 V2 断接
  • V2 新鲜的密封 / 装运模式
  • 准确度为 ±1.5% 的可调切换门限
  • 准确度为 ±2.3% 的 V2 监视器和比较器
  • 过流和热保护
  • 耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚裸露衬垫 MSOP 封装

LTC4420
具后备电源监视功能的 18V、双路输入微功率 PowerPath 优先级排序器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4420
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2208A

LTC4420CDD Demo Board | 18V Dual Input Micropower PowerPath Prioritizer with Backup Supply Monitoring

产品详情

Demonstration circuit DC2208A uses the LTC4420 to provide backup switchover, keeping the output load powered during brownout or power loss conditions. Priority is assigned by supply connection to the V1 and V2 inputs. The power source connected to the V1 input has a higher priority, and it is monitored continuously by adjustable comparator (ADJ) with the proper threshold arranged by an external resistive divider. If the input voltage V1 exceeds 1.55V (1.8V worst case) and the ADJ pin is above 1.097V for at least 64ms after V1 has powered up, and then stays above 1.047V, V1 is considered valid, and the LTC4420 connects V1 to load (OUT pin). If V1 drops below 1.52V, or the ADJ pin voltage is lower than 1.047V, V1 is considered invalid, and LTC4420 switches V2 to load, if the V2DIS pin voltage is above 0.9V. If the V2DIS pin voltage is below 0.2V, V2 to load connection is activated only if V2UV is >0.387V.


 


DC2208A
LTC4420CDD Demo Board | 18V Dual Input Micropower PowerPath Prioritizer with Backup Supply Monitoring

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览