LTC4419
推荐新设计使用18V、双路输入微功率 PowerPath 优先级排序器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 从两个输入中选择优先级最高的有效电源
- 宽工作电压范围:1.8V 至 18V
- 内部双 2Ω、0.5A 开关
- 3.6μA 的低工作电流
- 低的 320nA V2 电流 (当 V1 连接至 OUT)
- 可隔离反向和交叉传导电流
- 可提供至 –15V 的反向电源保护
- V2 新鲜度密封 / 装运模式
- 准确度为 ±1.5% 的可调切换门限
- 准确度为 ±2.3% 的两个辅助电压比较器
- 过流和热保护
- 耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚裸露衬垫 MSOP 封装
LTC®4419 是一款具有低工作电流的双输入单片式 PowerPath™ 优先级排序器,其可在欠压和电源缺失的情况下为保持关键电路的有效运行提供后备切换。与二极管 “或” 产品不同,该器件从闲置电源吸收的电流极小,即使其电压高于工作电源也不例外。
内部 2Ω、电流限制 PMOS 开关提供从一个主输入 (V1) 或一个后备输入 (V2) 至输出的电源通路选择。一个通过外部阻性分压器设定的可调电压监视器在设定 V1 至 V2 切换门限的过程中提供了灵活性。当主输入 V1 下降时,ADJ 监视器输入使 OUT 切换至 V2。快速非重叠切换电路负责防止发生反向和交叉传导,同时尽量减小输出压降。
LTC4419 内置了两个具漏极开路输出的辅助比较器,可提供灵活的电压监视。V2ON 输出指示 V2是否在给 OUT 供电。新鲜度密封模式用于避免 V2 电池在贮存或装运期间放电。
Applications
- 低功率电池后备
- 便携式设备
- 销售点 (POS) 设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4419CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4419CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4419CMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4419CMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4419IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4419IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4419IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4419IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4419CMSE#PBF | 量产 | |
LTC4419CMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC4419IMSE#PBF | 量产 | |
LTC4419IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4419
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4419的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论