LTC4310

量产

可热插拔的 I2C 隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在两根隔离总线之间提供了双向 I2C 通信
  • 利用廉价的以太网变压器或电容器实现完全隔离
  • 低电压电平移位
  • I2C 最大工作频率:
    • 100kHz (LTC4310-1)
    • 400kHz (LTC4310-2)
  • 符合 I2C 规格的 VOL、VIL
  • ±5kV 人体模型 ESD 保护
  • 上升时间加速器
  • SDA、SCL 热插拔
  • 非常低的停机电流
  • 阻塞总线断接和恢复
  • 热停机
  • 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC4310
可热插拔的 I2C 隔离器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 2
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
LTM2892 量产 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC1079A-A
LTC4310-1 | (100kHz) I2C Isolator
DC1079A-B
LTC4310-2 | (400kHz) I2C Isolator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览