LTC4282
LTC4282
推荐新设计使用具 I2C 兼容型监视功能的高电流热插拔控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可将电路板安全插入带电背板中
- 具有±0.9%总非调整误差的12/16位ADC
- 监控电流、电压、功率和电能
- 控制两个并行N通道MOSFET,可在大电流应用中实现SOA共享
- 内部EEPROM用于非易失性配置
- 宽工作电压范围:2.9V至33V
- I2C/SMBus 数字接口(与PMBus器件共存)
- 12V栅极驱动,以实现更低的MOSFET RDS(ON)
- 可编程限流精度:2%
- 带电流折返功能的MOSFET功率限制
- 连续监控MOSFET健康状况
- 存储最小和最大测量值
- 超出报警阈值时发出警告
- 输入过压和欠压保护
- 内部±5%或外部时基
- 32引脚5mm × 5mm QFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC4282 热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在一块带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个或多个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一种可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和内置 ADC 实现了电路板电流、电压、功率和故障状态的监视功能。
该器件具有模拟折返电流限制和电源监视功能,适合 2.9V 至 33V 应用。双路 12V 栅极驱动器允许高功率应用跨并联的 MOSFET 共享安全工作区或支持一种两级启动,该启动方式首先对负载电容进行充电,然后启用一条至负载的低导通电阻路径。
由于其精准的监视能力和准确的电流限制对负载和电源必须安全运作的极端环境条件起到了抑制作用,因此 LTC4282 非常适合于高功率应用。非易失性配置在自主产生警示信号和响应故障方面提供了灵活性。
应用
- 企业服务器和数据存储系统
- 网络路由器和交换器
- 基站
- 平台管理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 2
视频 2
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4282AUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4282AUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4282
Linduino 3
LTC4282 Hot Swap Controller Design Tool
打开工具
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4282的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论