LTC4280
LTC4280
推荐用于新设计具 I2C 兼容型监视功能的热插拔控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 允许在带电背板上安全地进行插拔操作
- 8 位 ADC 负责监视电流和电压
- I2C/SMBus 接口
- 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
- 可调过流滤波器时间
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高端驱动
- 无需外部栅极电容器
- 输入过压/欠压保护功能
- 在故障之后可选择锁断或自动重试
- 在故障发生之后向主机发出警示信号
- 具折返功能的浪涌电流限制
- 采用 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC®4280 热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在一块带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一种可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和板上 ADC 实现了负载电流、电压和故障状态的监视功能。
该器件具有可调模拟折返电流限制功能和一个 FILTER 引脚,该引脚用于设定在宣布发生故障之前器件处于过流状态的时间。一个 I2C 接口可以将该器件配置成在 LTC4280检测到一个故障之后执行锁断或自动再起动操作。
该控制器还具有一些附加功能,包括:当发生故障时中断主机、当输出电源良好时进行通报、检测负载板卡的插拔、以及在板卡插入时自动上电或等待一个 I2C 指令来接通器件。
Applications
- 带电电路板插拔
- 电子电路断路器
- 计算机、服务器
- 平台管理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4280CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4280CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4280IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4280IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4280
Linduino 3
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4280的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论