LTC4268-1

不推荐用于新设计

具同步 NoOpto 反激式控制器的高功率 PD

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 坚固型 35W PD 前端
  • 符合 IEEE 802.3af 标准
  • 具精准双级电流限值的坚固型 750mA 功率 MOSFET
  • 高性能同步反激式控制器
  • 无需光隔离器即可获得 IEEE 隔离
  • 可调频率范围:50kHz 至 250kHz
  • 采用负载补偿的严格多输出稳压
  • 内置 25k 标识电阻器
  • 至 75mA 的可编程分级电流
  • 完整的热保护和过流保护
  • 采用紧凑的 32 引脚 7mm x 4mm DFN  封装

 

LTC4268-1
具同步 NoOpto 反激式控制器的高功率 PD
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1080A

LTC4268 |具有同步无光耦反激式控制器的高功率PD

产品详情

DC1080A:LTC4268-1具有同步无光耦反激式控制器的高功率PD 的演示板。

DC1080A
LTC4268 |具有同步无光耦反激式控制器的高功率PD

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4268-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览