LTC4278

推荐新设计使用

具同步 No-Opto 反激式控制器和 12V 辅助电源支持功能的 IEEE 802.3at PD

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合 25.5W IEEE 802.3at (Type 2) 标准的 PD
  • 10V 至 57V 辅助电源输入
  • 用于提供灵活辅助电源支持的停机引脚
  • 内置先进的 No-Opto (无光隔离器) 同步反激式控制器
    • -  隔离型电源效率 >92% 
    • -  效率达 88% (包括二极管电桥和 Hot Swap FET)
  • 优质的 EMI 性能
  • 坚固型 100V 0.7Ω (典型值) 集成热插拔 (Hot Swap) MOSFET
  • IEEE 802.3at 高功率可用指示器
  • 集成特征电阻器和可编程分级电流
  • 欠压、过压和热保护
  • 具自动再起动功能的短路保护
  • 可编程软起动和开关频率
  • 相配的电源良好指示器
  • 耐热性能增强型 7mm x 4mm DFN 封装

 

LTC4278
具同步 No-Opto 反激式控制器和 12V 辅助电源支持功能的 IEEE 802.3at PD
25W PD Solution with 12V Auxiliary Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PoE受电设备(PD) 1
LT4275 推荐新设计使用 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4278
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1561B

具有 12V 辅助功能的 LTC4278 IEEE802.3at PD 控制器,VOUT = 5V, IOUT = 4.5A

产品详情

DC1561B:集成同步非光学反激式控制器和 12V 辅助支持的 LTC4278 IEEE 802.3at PD 演示板。

DC1561B
具有 12V 辅助功能的 LTC4278 IEEE802.3at PD 控制器,VOUT = 5V, IOUT = 4.5A
DC1561B Demo Board DC1561B Demo Board DC1561B Demo Board DC1561B Demo Board DC1561B Application Circuit DC1561B Application Circuit EA Certified 4

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4278的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览