LTC4266
量产四通道 IEEE 802.3at 以太网供电控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 4 个独立的 PSE 通道
- 符合 IEEE 802.at Type 1 和 Type 2 标准
- 0.34Ω 总通道电阻
- 每个端口的消耗功率为 130mW (在 600mA)
- 高级电源管理
- 8 位可编程电流限值 (ILIM)
- 7 位可编程过载电流 (ICUT)
- 预选端口的快速关断
- 14.5 位端口电流 / 电压监视
- 两事件分级
- 非常高可靠性的 4 点 PD 检测:
- 两点施加电压
- 两点施加电流
- 高电容老式设备检测
- 与 LTC4295A-1 和 LTC4258 的引脚与 SW 兼容
- 1MHz I2C 兼容型串行控制接口
- 中跨延时定时器
- 支持专有的功率高达 25W
- 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 和 36 引脚 SSOP 封装
LTC®4266 是一款四通道供电设备 (PSE) 控制器,专为在符合 IEEE 802.3 Type 1 和 Type 2 标准 (高功率) 的以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。外部功率 MOSFET 增强了系统可靠性并较大限度地减小了通道电阻,从而削减了功耗并免除增设散热器的需要,即使在 Type 2 功率级条件下也不例外。外部功率元件还允许在非常高的功率级上使用,同时在其他方面依然保持与 IEEE 标准的兼容性。额定电压为 80V 的端口引脚提供了针对外部故障的坚固型保护。
LTC4266 所拥有的高级电源管理功能包括:电流和电压回读以及可编程 ICUT 和 ILIM 门限。可用的 C 语言程序库简化了电源管理软件开发;一种任选的 AUTO 模式提供了完全符合 IEEE 标准的独立型运作,而无需使用软件。专有的 4 点 PD 检测电路较大限度地减少了 PD 误检测,同时支持老式电话操作。利用内置的两事件分级能力和延时定时功能电路对中跨操作提供了支持。主机通信通过一个 1MHz I2C 串行接口实现。
LTC4266 采用 5mm x 7mm QFN 封装,与同类竞争解决方案相比显著地缩减了板级空间。另外,还可提供一种与老式设备相兼容的 36 引脚 SSOP 封装。
应用
- 高功率 PSE 开关 / 路由器
- 高功率 PSE 中跨
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 3
用户手册 1
技术文章 2
视频 4
产品选型卡 4
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4266CGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC4266CGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC4266CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266IGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC4266IGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC4266IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4266CGW#PBF | 量产 | |
LTC4266CGW#TRPBF | 量产 | |
LTC4266CUHF#PBF | 量产 | |
LTC4266CUHF#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0174 Laser Top Mark Conversion for SSOP_W Package Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC4266CGW#PBF | 量产 | |
LTC4266CGW#TRPBF | 量产 | |
LTC4266IGW#PBF | 量产 | |
LTC4266IGW#TRPBF | 量产 | |
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4266CGW#PBF | 量产 | |
LTC4266CGW#TRPBF | 量产 | |
LTC4266CUHF#PBF | 量产 | |
LTC4266CUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC4266IGW#PBF | 量产 | |
LTC4266IGW#TRPBF | 量产 | |
LTC4266IUHF#PBF | 量产 | |
LTC4266IUHF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
Software Interface Data Sheet and Software
The software interface data sheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This data sheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.
Reference software for IEEE 802.3at Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.
找不到您所需的软件或驱动?