LTC4242
LTC4242
推荐用于新设计用于PCI Express 的 双插槽热插拨控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
LTC®4242 热插拨 (Hot Swap™) 控制器允许对 PCI Express 背板进行电路板的安全插拨 (针对两个独立插槽)。外部 N 沟道晶体管负责控制 12V 和 3.3V 电源,而集成开关则用于控制 3.3V 辅助电源。12V 和 3.3V 电源均能够调整上电斜率。双级电路断路器和快速有源限流电路可保护所有电源免遭过流故障的损坏。
布设在 VCC 引脚的电源滤波器使 LTC4242 能够承受电源瞬变。EN 输入负责检测 PCI Express 插槽中是否有板卡插入。FAULT 和 AUXFAULT 输出分别用于在主电源和辅助电源上出现过流时向系统发出警示信号。PGOOD 和 AUXPGOOD 输出则负责指示正确的主电源和辅助电源输出。
Applications
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4242CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC4242CG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC4242CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4242CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4242IG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC4242IG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC4242IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4242IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4242CG#PBF | 量产 | |
LTC4242CG#TRPBF | 量产 | |
LTC4242IG#PBF | 量产 | |
LTC4242IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4242
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4242的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论